Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Superkugelbuchse

BBET16UU-OP - SNR

BBET16UU-OP

Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBET
Kategorie der KugelbuchsenSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
NachschmierbarOui/Yes
FixierbohrungOui/Yes
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
L - Länge36 mm
L - Längentoleranz0,2/-0,2
L124,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser24,9 mm
L21,3 mm
E9 mm
Alpha68 °
Durchmesser F H113 mm
J1 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,035 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,25 kN
Cmax1,25 kN
C0min1,55 kN
C0max1,55 kN
Crev für OP675
C0rev für OP837
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C