Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Superkugelbuchse

BBET20UU-OP - SNR

BBET20UU-OP

Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBET
Kategorie der KugelbuchsenSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
NachschmierbarOui/Yes
FixierbohrungOui/Yes
d - Innendurchmesser20 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser32 mm
L - Länge45 mm
L - Längentoleranz0,2/-0,2
L131,5 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser30,3 mm
L21,6 mm
E9 mm
Alpha55 °
Durchmesser F H113 mm
J1 mm
Anzahl der Kugelreihen5
Masse0,048 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin2,09 kN
Cmax2,09 kN
C0min2,63 kN
C0max2,63 kN
Crev für OP1191.3
C0rev für OP1499.1
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C