Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Superkugelbuchse

BBET50UU - SNR

BBET50UU

Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBET
Kategorie der KugelbuchsenSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
NachschmierbarOui/Yes
d - Innendurchmesser50 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0.002
D - Außendurchmesser75 mm
L - Länge100 mm
L - Längentoleranz0,2/-0,2
L177,6 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser72 mm
L22,65 mm
Durchmesser F H115 mm
G2,5 mm
J2,7 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,618 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin10,8 kN
Cmax13,824 kN
C0min13,5 kN
C0max17,28 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C