Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | X2CrNi19-11 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 6 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0/-0,009 |
| D - Außendurchmesser | 12 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,011 |
| L - Länge | 19 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,2 |
| L1 | 13,5 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,2 |
| D1 - Durchmesser | 11,5 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 4 |
| Masse | 0,009 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,131 kN |
| Cmax | 0,185 kN |
| C0min | 0,265 kN |
| C0max | 0,375 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 140 °C |