Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BF20_C3 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BF |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flanschbreite | 26 mm |
| B1 | 13 mm |
| B3 | 12 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 34 mm |
| H2 | 50 |
| H5 | 22 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 88 mm |
| W3 | 44 mm |
| W1 | 52 mm |
| W2 | 70 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 14 mm |
| d1 | 20 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Masse | 0,77 kg |