Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 10 mm |
| D - Außendurchmesser | 14 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 10 mm |
| C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende | 1,6 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR7X10X10.5 |
| Masse | 0,004 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 4,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 5,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 16000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 24000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |