Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bezeichnung | BK12_C5 |
Marke | SNR |
Baureihe | BK |
Gehäuse-Typ | Block type |
Material | Carbon steel |
B - Flanschbreite | 25 mm |
B1 | 6 mm |
B2 | 13 mm |
B3 | 26,5 mm |
B4 | 30,15 mm |
B5 | 34,5 mm |
B8 | 0 mm |
H | 43 mm |
H1 | 25 mm |
H2 | 32.5 |
H5 | 18 mm |
H6 | 1,5 mm |
W | 60 mm |
W3 | 30 mm |
W1 | 34 mm |
W2 | 46 mm |
S1 | 6,6 mm |
S3 | 10,8 mm |
Quadratischer Querschnitt T | 19 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
d1 | 12 mm |
d2 | 5,5 mm |
Masse | 0,45 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 5,05 kN |
Cr - Dynamische Tragzahl | 5,05 kN |
C0a - Statische axiale Tragzahl | 2,46 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 2,46 kN |
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 2,38 kN |
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 2,38 kN |
Losbrechmoment | 0.021 |
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 91 N/µm |
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 91 N/µm |