Nadelbüchse, einseitig geschlossen

BK1412 - NTN

BK1412

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper14 mm
D - Außendurchmesser20 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR10X14X13
Masse0,012 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl7,2 kN
C0r - Statische Tragzahl8,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C