Nadelbüchse, einseitig geschlossen

BK1816 - NTN

BK1816

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper18 mm
D - Außendurchmesser24 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings16 mm
C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR15X18X16.5
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl11,8 kN
C0r - Statische Tragzahl17,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C