Nadelbüchse, einseitig geschlossen

BK2516 - NTN

BK2516

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper25 mm
D - Außendurchmesser32 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings16 mm
C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR20X25X17
Masse0,031 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl15,9 kN
C0r - Statische Tragzahl24 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C