Nadelbüchse, einseitig geschlossen

BK3020 - NTN

BK3020

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper30 mm
D - Außendurchmesser37 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR25X30X20.5
Masse0,047 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl22,3 kN
C0r - Statische Tragzahl39,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C