Einschraubmutter

BNU01604RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01604RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU01604RSHAA3Z-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d016 mm
Gewinde p4 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MaterialCarbon steel
Dw2,381 mm
D1 g629 mm
M0 mm
B - Flanschbreite8 mm
L - Länge32 mm
L14 mm
L24 mm
N3,2 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe3 x 1
Masse0,12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T75,949 kN
C0a für T714,319 kN
Ca für P56,61 kN
C0a für P515,91 kN
Kn235 N/µm