Flanschmutter

BNU01605LSULL4B-B0 - SNR

BNU01605LSULL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU01605LSULL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d016 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungLeft
MutterntypSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Flanschbreite10 mm
L - Länge50 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T710,962 kN
C0a für T724,246 kN
Ca für P512,18 kN
C0a für P526,94 kN
Kn314 N/µm