Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU01610RDCLL2B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 16 mm Gewinde p 10 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 2,778 mm D1 g6 28 mm D2 48 mm B - Flanschbreite 10 mm L - Länge 92 mm D3 38 mm H 40 mm X 5,5 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 2,8 x 1 Masse 0,3 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für P5 100000 mmpm Ca für T7 6,66 kN C0a für T7 14,463 kN Ca für P5 7,4 kN C0a für P5 16,07 kN Kn 304 N/µm