Flanschmutter

BNU02505RDCLL3B-B0 - SNR

BNU02505RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU02505RDCLL3B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d025 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanschbreite10 mm
L - Länge72 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe3,8 x 1
Masse0,37 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T713,104 kN
C0a für T736,999 kN
Ca für P514,56 kN
C0a für P541,11 kN
Kn579 N/µm