Einschraubmutter

BNU02505RSHLL4Z-B0 - SNR

BNU02505RSHLL4Z-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU02505RSHLL4Z-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d025 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSH - Screw-in nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g643 mm
M0 mm
B - Flanschbreite19 mm
L - Länge69 mm
L132,11 mm
L28 mm
N3 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe4 x 1
Masse0,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T713,698 kN
C0a für T738,961 kN
Ca für P515,22 kN
C0a für P543,29 kN
Kn363 N/µm