Flanschmutter

BNU02510LSULL4B-B0 - SNR

BNU02510LSULL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU02510LSULL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d025 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungLeft
MutterntypSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw4,762 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanschbreite12 mm
L - Länge85 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,53 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T723,472 kN
C0a für T757,951 kN
Ca für P526,08 kN
C0a für P564,39 kN
Kn490 N/µm