Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU02510RDCLL3B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 25 mm Gewinde p 10 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Flanschbreite 12 mm L - Länge 112 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 3,8 x 1 Masse 0,63 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für P5 100000 mmpm Ca für T7 13,014 kN C0a für T7 36,81 kN Ca für P5 14,46 kN C0a für P5 40,9 kN Kn 598 N/µm