Zylindrische Mutter

BNU03205LCILL4Z-B0 - SNR

BNU03205LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU03205LCILL4Z-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d032 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungLeft
MutterntypCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
L - Länge45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T715,273 kN
C0a für T750,391 kN
Ca für P516,97 kN
C0a für P555,99 kN
Kn530 N/µm