Flanschmutter

BNU03205RSULL4B-B0 - SNR

BNU03205RSULL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU03205RSULL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d032 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Flanschbreite12 mm
L - Länge52 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T715,273 kN
C0a für T750,391 kN
Ca für P516,97 kN
C0a für P555,99 kN
Kn530 N/µm