Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU03232RSCLL1B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 32 mm Gewinde p 32 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,969 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Flanschbreite 13 mm L - Länge 82 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 1,8 x 1 Masse 0,82 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für T7 80000 mmpm DN-Wert für P5 100000 mmpm Ca für T7 9,982 kN C0a für T7 27,211 kN Ca für P5 11,091 kN C0a für P5 30,234 kN Kn 265 N/µm