Zylindrische Mutter

BNU04005RCILL4Z-B0 - SNR

BNU04005RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU04005RCILL4Z-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d040 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
L - Länge45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,31 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T716,758 kN
C0a für T763,45 kN
Ca für P518,62 kN
C0a für P570,5 kN
Kn618 N/µm