Flanschmutter

BNU04005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU04005RDCLL3B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d040 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Flanschbreite15 mm
L - Länge72 mm
D378 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe3,8 x 1
Masse1,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T716,029 kN
C0a für T760,282 kN
Ca für P517,81 kN
C0a für P566,98 kN
Kn814 N/µm