Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU04005RSULL4B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 40 mm Gewinde p 5 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Flanschbreite 14 mm L - Länge 55 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 1 x 4 Masse 0,94 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für T7 70000 mmpm DN-Wert für P5 80000 mmpm Ca für T7 16,758 kN C0a für T7 63,45 kN Ca für P5 18,62 kN C0a für P5 70,5 kN Kn 618 N/µm