Flanschmutter

BNU04010RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04010RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU04010RDCLL3B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d040 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Flanschbreite14 mm
L - Länge122,5 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe3,8 x 1
Masse2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T739,996 kN
C0a für T7110,754 kN
Ca für P544,44 kN
C0a für P5123,06 kN
Kn892 N/µm