Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU04010RSCLL3B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 40 mm Gewinde p 10 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Flanschbreite 14 mm L - Länge 63 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 3,8 x 1 Masse 1,01 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für T7 80000 mmpm DN-Wert für P5 100000 mmpm Ca für T7 40 kN C0a für T7 110,758 kN Ca für P5 44,444 kN C0a für P5 123,064 kN Kn 657 N/µm