Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanschmutter

BNU05010RSULL4B-B0 - SNR

BNU05010RSULL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU05010RSULL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d050 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanschbreite16 mm
L - Länge93 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse1,85 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T747,7 kN
C0a für T7155,808 kN
Ca für P553 kN
C0a für P5173,12 kN
Kn834 N/µm