Zylindrische Mutter

BNU06310RCILL4Z-B0 - SNR

BNU06310RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU06310RCILL4Z-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d063 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
L - Länge85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P96 mm
R3,5 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse1,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T753,37 kN
C0a für T7201,429 kN
Ca für P559,3 kN
C0a für P5223,81 kN
Kn970 N/µm