Flanschmutter

BNU06310RSULL4B-B0 - SNR

BNU06310RSULL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU06310RSULL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d063 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
D2125 mm
B - Flanschbreite18 mm
L - Länge98 mm
D3108 mm
H95 mm
X11 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse2,27 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T753,37 kN
C0a für T7201,429 kN
Ca für P559,3 kN
C0a für P5223,81 kN
Kn970 N/µm