Flanschmutter

BNU08010RTWLL4B-B0 - SNR

BNU08010RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU08010RTWLL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d080 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
D2145 mm
B - Flanschbreite20 mm
L - Länge153 mm
D3125 mm
H110 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse4,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T758,347 kN
C0a für T7253,818 kN
Ca für P564,83 kN
C0a für P5282,02 kN
Kn1530 N/µm