Flanschmutter

BNU08020RSULL4B-B0 - SNR

BNU08020RSULL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU08020RSULL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d080 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g6125 mm
D2165 mm
B - Flanschbreite25 mm
L - Länge154 mm
D3145 mm
H130 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse8,06 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T7102,555 kN
C0a für T7379,269 kN
Ca für P5113,95 kN
C0a für P5421,41 kN
Kn1354 N/µm