Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BSH01610R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BSH |
| d0 | 16 mm |
| Gewinde p | 10 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Wellentyp | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Material | Carbon steel |
| Toleranzklasse | P5 |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 12,638 mm |
| dpw | 15,682 mm |
| Maximallänge | 5400 mm |
| Gewicht pro Meter | 1.31 |