Gewirbelte Spindel

BSH02005R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02005R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH02005R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d020 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d120 mm
d217,596 mm
dpw21,075 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter2.29
undefined