![BSH02505R01P5W-5400-0000-0000-B00](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-BSH-3.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGhiZC9oNjUvOTM0MTEwMDg1MTIzMC9pbmR1c3RyeS1CU0hfMy5qcGdfNTE1V3g1MTVIfDQ3YjBlMGZkYzZiODVkMGUwMTQyYWM0NGU5MjI4ZmFiMWFlNTEzMWYzMDI0MDIzMzhkYzJiZWY1MjM2NjUwOGU)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bezeichnung | BSH02505R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
Marke | SNR |
Baureihe | BSH |
d0 | 25 mm |
Gewinde p | 5 mm |
Steigungsrichtung | Right |
Wellentyp | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
Material | Carbon steel |
Toleranzklasse | P5 |
d1 | 25 mm |
d2 | 22,596 mm |
dpw | 26,075 mm |
Maximallänge | 5400 mm |
Gewicht pro Meter | 3.6 |
![](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-BSH-1.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGgyNy9oMmYvOTM0MTg0Mzc2NzMyNi9pbmR1c3RyeS1CU0hfMS5qcGdfNTE1V3g1MTVIfDQ4OWE5NzZlZDI4NTRmNjIxMTU1OGQ2ZmRmMmZkYjdkY2UxZmZjZWQ4MDU0ZWNhYzQ1Y2Q0ODZmMGRlNzFiZmE)