Gewirbelte Spindel

BSH02510L00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02510L00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH02510L00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d025 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungLeft
Wellentyp00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d125 mm
d221,256 mm
dpw26,618 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter3.52
undefined