Gewirbelte Spindel

BSH03210L00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH03210L00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH03210L00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d032 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungLeft
Wellentyp00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d132 mm
d227,181 mm
dpw34,15 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter5.65
undefined