Gewirbelte Spindel

BSH05010L00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH05010L00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH05010L00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d050 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungLeft
Wellentyp00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d150 mm
d245,181 mm
dpw52,15 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter14.17
undefined