Gewirbelte Spindel

BSH08020R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH08020R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH08020R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d080 mm
Gewinde p20 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d180 mm
d272,987 mm
dpw83,245 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter37.12
undefined