Festlagereinheit

BSTK30-DTBT - SNR

BSTK30-DTBT

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSTK30-DTBT
MarkeSNR
BaureiheBSTK
Gehäuse-TypBlock type
MaterialCarbon steel
D95 mm
D1 g680 mm
M10 mm
M20 mm
B - Flanschbreite83 mm
B112,5 mm
B258 mm
B372 mm
B441,5 mm
B584 mm
B620 mm
B72,5 mm
B812 mm
H91 mm
H150 mm
H232
H324
h412 mm
W126 mm
W363 mm
W182 mm
W2105 mm
S113 mm
S39,7 mm
Alpha45 °
Kontaktwinkel60 °
d130 mm
Masse4,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl47,5 kN
Cr - Dynamische Tragzahl47,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl118 kN
C0r - Statische Tragzahl118 kN
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung80,5 kN
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung80,5 kN
Losbrechmoment0.745
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung1960 N/µm
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung1960 N/µm