Festlagereinheit

BSTK35-DB - SNR

BSTK35-DB

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSTK35-DB
MarkeSNR
BaureiheBSTK
Gehäuse-TypBlock type
MaterialCarbon steel
D110 mm
D1 g690 mm
M10 mm
M20 mm
B - Flanschbreite70 mm
B113,5 mm
B243 mm
B360 mm
B435 mm
B572,5 mm
B617 mm
B72,5 mm
B830 mm
H105 mm
H158 mm
H238
H324
h412 mm
W144 mm
W372 mm
W192 mm
W2118 mm
S113 mm
S39,7 mm
Alpha45 °
Kontaktwinkel60 °
d135 mm
Masse5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl31 kN
Cr - Dynamische Tragzahl31 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl118 kN
C0r - Statische Tragzahl118 kN
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung47,5 kN
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung47,5 kN
Losbrechmoment0.38
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung1130 N/µm
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung1130 N/µm