Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | BSTK35-DBT-R |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BSTK |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| D | 110 mm |
| D1 g6 | 90 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Flanschbreite | 70 mm |
| B1 | 13,5 mm |
| B2 | 43 mm |
| B3 | 60 mm |
| B4 | 35 mm |
| B5 | 72,5 mm |
| B6 | 17 mm |
| B7 | 2,5 mm |
| B8 | 15 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 58 mm |
| H2 | 38 |
| H3 | 24 |
| h4 | 12 mm |
| W | 144 mm |
| W3 | 72 mm |
| W1 | 92 mm |
| W2 | 118 mm |
| S1 | 13 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Kontaktwinkel | 60 ° |
| d1 | 35 mm |
| Masse | 5,2 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 31 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 50,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 118 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 140 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 47,5 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 95 kN |
| Losbrechmoment | 0.51 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 1130 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 1620 N/µm |