Festlagereinheit

BSTK50-DBTT-A - SNR

BSTK50-DBTT-A

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSTK50-DBTT-A
MarkeSNR
BaureiheBSTK
Gehäuse-TypBlock type
MaterialCarbon steel
D160 mm
D1 g6140 mm
M10 mm
M20 mm
B - Flanschbreite98 mm
B120 mm
B258 mm
B392 mm
B449 mm
B5106 mm
B620 mm
B73 mm
B812 mm
H165 mm
H193 mm
H250
H331
h416 mm
W205 mm
W3102,5 mm
W1145 mm
W2175 mm
S117,5 mm
S311,7 mm
Alpha45 °
Kontaktwinkel60 °
d150 mm
Masse17,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl134 kN
Cr - Dynamische Tragzahl62 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl459 kN
C0r - Statische Tragzahl153 kN
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung315 kN
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung104 kN
Losbrechmoment2.175
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung3450 N/µm
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung3050 N/µm