Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- F207D1
- UC207D1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marke | NTN |
Flange thickness (A1) | 15 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 19 mm |
Total height including cast dust cover (A5) | 59 mm |
Insert IR width (B) | 42,9 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 35 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 92 mm |
Overall length (L) | 117 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 17,5 mm |
Distance between insert and cast dust cover (t2) | 10 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 1,8 kg |