• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

C-UCFC218D1 - NTN

C-UCFC218D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC218D1
  • UC218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Housing Height (A1C)50 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Centering height (A3)18 mm
Total height including cast dust cover (A5)122 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Opening in the mounting surface (F min.)119 mm
H3 - Zentrierdurchmesser190 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)220 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)155,6 mm
Overall length (L)265 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)39,7 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)19 mm
OTHER FEATURES
Masse15 kg