• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

C-UCP208D1 - NTN

C-UCP208D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC208D1
  • P208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite54 mm
Width over cast dust covers (A5)90 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Höhe der Lagermitte49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses98 mm
Distance of attachment bolt holes (J)137 mm
L - Gehäuselänge184 mm
L1 - Länge Gehäusefuß52 mm
u - Montagebohrung (Breite)17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)9 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse2,7 kg