C-UCP314D1 - NTN

C-UCP314D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC314D1
  • P314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite90 mm
Width over cast dust covers (A5)140 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Höhe der Lagermitte95 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes35 mm
H2 - Höhe des Gehäuses187 mm
Distance of attachment bolt holes (J)280 mm
L - Gehäuselänge360 mm
L1 - Länge Gehäusefuß105 mm
u - Montagebohrung (Breite)27 mm
N1 - Länge Montagebohrung40 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)19 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Masse14 kg