Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK211D1;H2311X
- P211D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert - total width (B1) | 59 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| h - Höhe der Lagermitte | 63,5 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 23 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 126 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 171 mm |
| L - Gehäuselänge | 219 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 65 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 20 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 15 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 4,7 kg |