Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK212D1;H2312X
- P212D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusebreite | 70 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 115 mm |
| Insert - total width (B1) | 62 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
| h - Höhe der Lagermitte | 69,8 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 138 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 184 mm |
| L - Gehäuselänge | 241 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 70 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 20 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 20 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 6,1 kg |