C-UKP213D1;H2313X - NTN

C-UKP213D1;H2313X

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UK213D1;H2313X
  • P213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite70 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Höhe der Lagermitte76,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Gehäuselänge265 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
u - Montagebohrung (Breite)25 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)21 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Masse7,4 kg