• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Keilriemen mit Trapezprofil (V-Riemen)

CA10AV670 - SNR

CA10AV670 - SNR

Keilriemen mit Trapezprofil (V-Riemen)

Neben Multi-V-Riemen hat NTN-SNR gemeinsam mit den größten Automobilherstellern verschiedene RIEMEN MIT TRAPEZPROFIL (V-RIEMEN) entwickelt, um die Qualitätsanforderungen ihrer Anwendungen zu erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)10 mm
Länge 1670 mm
Weight0,05 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Volkswagen037145271Volkswagen, Audi052903137FCitroen4007-J2Peugeot4007-J3Opel4295780Peugeot5750-82Citroen, Peugeot5750-SHPeugeot5750-SVRenault6001002611Ford6126515Ford6158691Fiat7619418Fiat7659699Renault7701068437Renault7701348137Lancia, Fiat, Autobianchi7764585Subaru80911-0110Ford84SF6C301ABFord85SF6C301AADaewoo96239407Daewoo96565821Vauxhall97062085Land RoverERR2073Land RoverETC7899

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi808008/1978 => 06/1981--Audi8080 II08/1978 => 06/1981--ChevroletMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2003--DaewooMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--FiatPANDAPANDA02/1986 => 12/1992--FiatPANDAPANDA I => 12/1992--FiatTipoTIPO I12/1987 => 12/1992--FiatUnoUNO 112/1982 => 12/1992--FiatUnoUNO 2 => 12/1992--FiatUnoUno12/1982 => 12/1992--FordFiestaFIESTA II09/1986 => 12/1988--FordFiestaFiesta09/1986 => 12/1988--LanciaY10Y1008/1986 => 12/1992--LanciaY10Y10 I => 12/1992--Land RoverDiscoveryDiscovery08/1989 => 07/1993--Land RoverRANGERANGE I07/1986 => 08/1994--Peugeot20520507/1988 => 08/1998--Peugeot205205 107/1987 => 05/1991--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 10/2002--Renault4408/1962 => 11/1991--Renault44 I12/1971 => 11/1991--Renault5506/1975 => 05/1985--Renault55 I12/1971 => 05/1985--SubaruJustyJUSTY I05/1986 => 04/1995--SubaruMINI JUMBOMINI JUMBO12/1982 => 11/1988--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990--VauxhallMIDIMIDI05/1990 => 07/1997--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1993--VolkswagenDerbyDerby07/1985 => 06/1986--VolkswagenGOLFGOLF I12/1979 => 11/1983--VolkswagenGOLFGOLF II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJETTA I12/1979 => 06/1981--VolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 11/1990--VolkswagenPassatPASSAT I12/1979 => 06/1981--VolkswagenPassatPASSAT III08/1989 => 09/1993--VolkswagenPoloPOLO I12/1979 => 08/1981--VolkswagenPoloPOLO II06/1983 => 12/1990--VolkswagenPoloPolo12/1979 => 09/1990--